Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7214

Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavNo
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 pc
Korpuse materjalStainless steel
KülmutusagensidR290
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
MOP punkt [°C]-10 °C
MOP punkt [°F]14 °F
MOP punkt [psig]MOP 35
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisBulb strap
Pakendi formaatIndustrial pack
Pealevoolu suuna indikaatorLaser engraved 1-way arrow
Pealevoolu suundSingle-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineExternally equalized
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpSolder, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]-15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]5 °F
Toote nimetusThermostatic expansion valve
Toote tüüpTUBE
TooterühmExpansion valves
TootetarvikudTXV accessories
Ühenduse materjalBi-metal: Steel/copper
Ühtlustatud ühendustüüpSolder, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeAdjustable
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpSolder, ODF
Vedelikurühm1
Vooluava suurus3
Vooluava võimsus [kW]1.46 kW
Vooluava võimsus [TR]0.41 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.165 Kilogram
Netokaal0.131 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255012153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm