Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostaatiline paisumisventiil, TCBE, R290

068U4387

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 22.2, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TU / TC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]900 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]35.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR290
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]45.5 bar
Suurim töörõhk [psig]660 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTCBE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [mm]16.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm1
Vooluava suurus2
Vooluava võimsus [kW]22.20 kW
Vooluava võimsus [TR]6.30 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.206 Kilogram
Netokaal0.189 Kilogram
Volume0.496 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm