Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostaatiline paisumisventiil, TCBE, R22/R407C

068U4213

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 17.5, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TU / TC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACLLC CDC TYSKUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode068U4501
Kapilllaartoru pikkus [mm]900 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]35.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR22/R407C
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
MOP punkt [°C]15 °C
MOP punkt [°F]60 °F
MOP punkt [psig]MOP 100
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]45.5 bar
Suurim töörõhk [psig]660 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTCBE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22R407C
Väljavooluava mõõt [mm]16.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus1
Vooluava võimsus [kW]17.50 kW
Vooluava võimsus [TR]5.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.22 Kilogram
Netokaal0.187 Kilogram
Volume0.489 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm