Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostaatiline paisumisventiil, TUBE, R410A

068U3594

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 9, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode068U3613
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR410A
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
MOP punkt [°C]15 °C
MOP punkt [°F]60 °F
MOP punkt [psig]MOP 165
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]6.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]45.5 bar
Suurim töörõhk [psig]660 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTUBE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR410A
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus6
Vooluava võimsus [kW]9.00 kW
Vooluava võimsus [TR]2.50 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.168 Kilogram
Netokaal0.154 Kilogram
Volume0.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm