Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostaatiline paisumisventiil, TUB, R22/R407C

068U2061

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 3.5, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR22/R407C
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTUB
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22R407C
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus5
Vooluava võimsus [kW]3.50 kW
Vooluava võimsus [TR]1.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.162 Kilogram
Netokaal0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422137689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm