Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostaatiline paisumisventiil, TUB, R410A

068U1960

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 2.9, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR410A
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]45.5 bar
Suurim töörõhk [psig]660 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTUB
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus3
Vooluava võimsus [kW]2.90 kW
Vooluava võimsus [TR]0.80 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.161 Kilogram
Netokaal0.144 Kilogram
Volume0.402 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428050890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm