Danfoss logo
Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6033

Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, Vooluava suurus: 4, Vooluava võimsus [kW]: 16.5, Vooluava võimsus [TR]: 4.7

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli]24.3 in
Heakskiitc UL us
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.5 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR32R410AR454B
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP punkt [psig]LAH
Nimivõimsus R32a [kW]23.87 kW
Nimivõimsus R32a [TR]6.80 TR
Nimivõimsus R410A [kW]14.04 kW
Nimivõimsus R410A [TR]4.00 TR
Pakendi formaatTööstuspakend
Pordi teostusTasakaalustusava
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReguleeritavJah
Sisaldab akusidNo
Sisendi paigaldusvariant067U0044
Sisendi ühenduse tüüpChatleff, male
Sissevooluava suurus [tolli]3/4 in
Iseloomulik
Väärtus
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.01 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.41 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
TagasilöögiklappYes
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]15 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTR 6
TooterühmPaisumisventiilid
Ühtlustatud ühendustüüpKAP.TORU, OTSMUHV
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
Väljavooluava liitmikud, variant067U0021
Väljavooluava mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpChatleff, female
Vooluava suurus4
Vooluava võimsus [kW]16.50 kW
Vooluava võimsus [TR]4.70 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.38 Kilogram
Netokaal0.32 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm