Danfoss logo
Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6031

Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, Vooluava suurus: 2, Vooluava võimsus [kW]: 10.53, Vooluava võimsus [TR]: 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli]24.3 in
Heakskiitc UL us
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.5 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR32R410AR454B
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2Adj I/18
MOP punkt [psig]LAH
Nimivõimsus R32a [kW]14.04 kW
Nimivõimsus R32a [TR]4.00 TR
Nimivõimsus R410A [kW]7.72 kW
Nimivõimsus R410A [TR]2.20 TR
Pakendi formaatTööstuspakend
Pordi teostusTasakaalustusava
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReguleeritavJah
Sisaldab akusidNo
Sisendi paigaldusvariant067U0044
Sisendi ühenduse tüüpChatleff, male
Sissevooluava suurus [tolli]3/4 in
Iseloomulik
Väärtus
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.01 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.41 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
TagasilöögiklappYes
Temperatuurivahemik [°F] [min]15 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTR 6
TooterühmPaisumisventiilid
Ühtlustatud ühendustüüpKAP.TORU, OTSMUHV
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
Väljavooluava liitmikud, variant067U0021
Väljavooluava mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpChatleff, female
Vooluava suurus2
Vooluava võimsus [kW]10.53 kW
Vooluava võimsus [TR]3.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.38 Kilogram
Netokaal0.32 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm