Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A

067L5968

Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, Vooluava suurus: 7, Vooluava võimsus [kW]: 24.6, Vooluava võimsus [TR]: 7
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TR 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli]24.3 in
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]212 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiitc UL us
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.5 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR410A
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
MOP punkt [psig]LAH
Osad on komplektis1 Aeroquip emane 5/8- tolline üh.1 Chatleff emane 3/4-tolline üh.1 otsmuhv 3/8-tolline konnektorAnduri rihmPaigaldusjuhendIsoleerlint
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pordi teostusTasakaalustusava
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleeritavJah
SCIPi kausta nr6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIPi kausta tootenimiTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi paigaldusvariant067U0087
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpSolde ODF
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]1.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]1.80 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
TagasilöögiklappYes
Temperatuurivahemik [°F] [min]15 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTR 6
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpKAP.TORU, OTSMUHV
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR410A
Väljavooluava liitmikud, variant067U0087
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpSolde ODF
Vooluava suurus7
Vooluava võimsus [kW]24.60 kW
Vooluava võimsus [TR]7.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.387 Kilogram
Netokaal0.357 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm