Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A

067L5961

Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, Vooluava suurus: 3, Vooluava võimsus [kW]: 10.5, Vooluava võimsus [TR]: 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli]24.3 in
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]212 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiitc UL us
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.5 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR410A
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
MOP punkt [psig]LAH
Õhueemaldus [%]15 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Pordi teostusTasakaalustusava
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleeritavEi
SCIPi kausta nrda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIPi kausta tootenimiTR6 - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi paigaldusvariant067U0077
Sisendi ühenduse tüüpChatleff, male
Iseloomulik
Väärtus
Sissevooluava suurus [tolli]3/4 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.99 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.19 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
TagasilöögiklappNo
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]15 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTR 6
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühtlustatud ühendustüüpKAP.TORU, OTSMUHV
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR410A
Väljavooluava liitmikud, variant067U0073
Väljavooluava mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpChatleff, female
Vooluava suurus3
Vooluava võimsus [kW]10.50 kW
Vooluava võimsus [TR]3.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.592 Kilogram
Netokaal0.583 Kilogram
Volume1.721 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm