Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R22/R407C
067L5855
Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, MOP punkt [psig]: MAH, Vooluava suurus: 3, Vooluava võimsus [kW]: 11.4, Vooluava võimsus [TR]: 3.3
067L5855
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli] | 24.3 in |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elemendi temperatuur, max [°C] | 100 °C |
| Elemendi temperatuur, max [°F] | 212 °F |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | c UL us |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 800 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 31.5 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R22/R407C |
| Lisateave | Adjustable |
| Material Description | TR6 Valve X Orf3 Adj M/12 |
| MOP punkt [psig] | MAH |
| Osad on komplektis | 1 Aeroquip emane 5/8- tolline üh.1 Chatleff emane 3/4-tolline üh.1 otsmuhv 3/8-tolline konnektorAnduri rihmPaigaldusjuhendIsoleerlint |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pordi teostus | Tasakaalustusava |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleeritav | Jah |
| SCIPi kausta nr | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIPi kausta tootenimi | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi paigaldusvariant | 067U0087 |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/8 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Tagasilöögiklapp | Yes |
| Tehaseseade [psig] | 104.8 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 15 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 60 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TR 6 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Ühtlustatud ühendustüüp | KAP.TORU, OTSMUHV |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| UL-i kinnitusfaili nimi | SA7200 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava liitmikud, variant | 067U0087 |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vooluava suurus | 3 |
| Vooluava võimsus [kW] | 11.40 kW |
| Vooluava võimsus [TR] | 3.30 TR |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.387 Kilogram |
| Netokaal | 0.357 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |