Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A

067L5602

Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, MOP punkt [psig]: MAH, Vooluava suurus: 5, Vooluava võimsus [kW]: 17.5, Vooluava võimsus [TR]: 5
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TR 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli]24.3 in
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR410A
LisateaveAdjustable
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
MOP punkt [psig]MAH
Õhueemaldus [%]15 % RH
Pakendi formaatTööstuspakend
Pordi teostusTasakaalustusava
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleeritavJah
SCIPi kausta nrda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIPi kausta tootenimiTR6 - Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
TagasilöögiklappYes
Temperatuurivahemik [°F] [min]15 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTR 6
TooterühmPaisumisventiilid
Ühtlustatud ühendustüüpSAE flare nut
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
Väljavooluava mõõt [tolli]5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vooluava suurus5
Vooluava võimsus [kW]17.50 kW
Vooluava võimsus [TR]5.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.53 Kilogram
Netokaal0.53 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm