Termostaatiline paisumisventiil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, Vooluava suurus: 6, Vooluava võimsus [kW]: 22.46, Vooluava võimsus [TR]: 6.4
067L0017
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekv. kapillaartoru, kerge [tolli] | 24.3 in |
| Heakskiit | c UL us |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 800 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 31.5 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 18 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R32R410AR454B |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| MOP punkt [psig] | LAH |
| Nimivõimsus R32a [kW] | 32.29 kW |
| Nimivõimsus R32a [TR] | 9.20 TR |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 21.06 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 6.00 TR |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pordi teostus | Tasakaalustusava |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reguleeritav | Jah |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi paigaldusvariant | 067U0044 |
| Sisendi ühenduse tüüp | Chatleff, male |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/4 in |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Tagasilöögiklapp | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 15 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 60 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TR 6 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Ühtlustatud ühendustüüp | KAP.TORU, OTSMUHV |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Väljavooluava liitmikud, variant | 067U0021 |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Chatleff shortTail |
| Vooluava suurus | 6 |
| Vooluava võimsus [kW] | 22.46 kW |
| Vooluava võimsus [TR] | 6.40 TR |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.38 Kilogram |
| Netokaal | 0.32 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |