Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Yes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LISTEDEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavNo
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 pc
Korpuse materjalBrass
KülmutusagensidR454B
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
MOP punkt [psig]LAH
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisBulb strap
Pakendi formaatMulti pack
Pealevoolu suuna indikaatorEmbossed 1-way arrow
Pealevoolu suundBi-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineExternally equalized
SCIPi kausta nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiTGE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpSolder, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]5/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusThermostatic expansion valve
Toote tüüpTGE
TooterühmExpansion valves
TootetarvikudTXV accessories
Ühenduse materjalCopper
Ühtlustatud ühendustüüpSolder, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeAdjustable
ULi heakskiidetud külmutusagensidR454B
Väljavooluava mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpSolder, ODF
Vedelikurühm1
Vooluava suurus8
Vooluava võimsus [kW]35.00 kW
Vooluava võimsus [TR]10.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.462 Kilogram
Netokaal0.385 Kilogram
Volume1.739 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm