Danfoss logo
WEB067N6422

Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R454B

067N6422

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 102, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
HeakskiitC UL US LOENDISEACLLC CDC TYSK
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR454B
Material DescriptionTGE 29 Expansion Valve Solder M/8
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]7/8 in
Iseloomulik
Väärtus
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTGE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1 1/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm1
Vooluava suurus21
Vooluava võimsus [kW]102.00 kW
Vooluava võimsus [TR]29.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.747 Kilogram
Netokaal0.62 Kilogram
Volume2.589 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255192206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm