Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R134a; R513A
067N5084
Temperatuurivahemik [°C]: -10 - 15, Vooluava võimsus [kW]: 87, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
067N5084
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elemendi temperatuur, max [°C] | 110 °C |
| Elemendi temperatuur, max [°F] | 230 °F |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 3000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 118.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R134aR513A |
| Material Description | TGE 25 ExpansionValve Solder M/6 |
| MOP punkt [°C] | 20 °C |
| MOP punkt [°F] | 68 °F |
| MOP punkt [psig] | MOP 70 |
| Nimiv. kond Vahemik N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nimiv. kond Vahemik N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Osad on komplektis | Anduri rihm |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 22.00 mm |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 15 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 60 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TGE |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Ühtlustatud ühendustüüp | Joodis, ODF |
| Ühtlustuse mõõt [mm] | 6 mm |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR513A |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 28.00 mm |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vedelikurühm | 2 |
| Vooluava suurus | 40 |
| Vooluava võimsus [kW] | 87.00 kW |
| Vooluava võimsus [TR] | 25.00 TR |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.092 Kilogram |
| Netokaal | 0.96 Kilogram |
| Volume | 3.233 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428324175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |