Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R134a; R513A

067N5011

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 37, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134aR513A
Material DescriptionTGE 10 ExpansionValve Solder M/8
MOP punkt [°C]15 °C
MOP punkt [°F]60 °F
MOP punkt [psig]MOP 55
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiTGE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]5/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-15 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTGE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR513A
Väljavooluava mõõt [tolli]1 1/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus16
Vooluava võimsus [kW]37.00 kW
Vooluava võimsus [TR]10.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.758 Kilogram
Netokaal0.627 Kilogram
Volume2.589 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428324113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm