Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R407C

067N4216

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode067N4196
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR407C
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIPi kausta tootenimiTGE -Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]16.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTGE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR407C
Väljavooluava mõõt [mm]22.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus8
Vooluava võimsus [kW]25.00 kW
Vooluava võimsus [TR]7.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.458 Kilogram
Netokaal0.384 Kilogram
Volume1.584 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428142748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm