Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R22/R407C

067N2220

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 43, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TGE

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode067N2200
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR22/R407C
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIPi kausta tootenimiTGE -Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]16.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTGE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR22R407C
Väljavooluava mõõt [mm]28.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus12,5
Vooluava võimsus [kW]43.00 kW
Vooluava võimsus [TR]12.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.739 Kilogram
Netokaal0.605 Kilogram
Volume2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm