Danfoss logo
Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R134a; R513A-product-details

Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R134a; R513A

067N0177

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 20, Vooluava võimsus [kW]: 24, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134aR513A
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
MOP punkt [°C]25 °C
MOP punkt [°F]77 °F
MOP punkt [psig]MOP 90
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Iseloomulik
Väärtus
Sissevooluava suurus [mm]16.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]68 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTGE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm]6 mm
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR513A
Väljavooluava mõõt [mm]22.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus11
Vooluava võimsus [kW]24.00 kW
Vooluava võimsus [TR]7.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.466 Kilogram
Netokaal0.36 Kilogram
Volume1.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255289821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm