Danfoss logo
Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R410A-product-details

Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R410A

067N0150

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 37, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemendi temperatuur, max [°C]110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]230 °F
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]3 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]118.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR410A
Material DescriptionTGE 11 ExpansionValve Solder M/12
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]5/8 in
Iseloomulik
Väärtus
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTGE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
ULi heakskiidetud külmutusagensidR410A
Väljavooluava mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2
Vooluava suurus9
Vooluava võimsus [kW]37.00 kW
Vooluava võimsus [TR]11.00 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.484 Kilogram
Netokaal0.397 Kilogram
Volume1.739 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255264293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm