Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostaatiline paisumisventiil, TEA 85-55, R717

068G6008

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Nimivõimsus R717 [kW]: 190, Korpuse materjal: Malm GGG40.3, Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]192.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalMalm GGG40.3
KülmutusagensidR717
Material DescriptionTEA 85-55 PAISVENTIIL
Max testrõhk [bar]28.5 bar
Max testrõhk [psig]413.0 psig
Nimivõimsus R717 [kW]190.0 kW
Nimivõimsus R717 [TR]55.0 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]Järeljahutus = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Osad on komplektisKeevisnippel
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIPi kausta tootenimiTEA TEAT
Sisaldab akusidNo
Spare part (EF013237)TRUE
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]19.0 bar
Suurim töörõhk [psig]276 psig
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]32 °F
Toote kirjeldusTermostaatiline paisumis- Ventiil
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTEA 85-55
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudÄärikud
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse tüüpKeevisäärik
Ühtlustatud liidesKeevisnippel 6,5 mm
Ühtlustatud ühendustüüpM
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.12 Kilogram
Netokaal3.098 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422012962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm