Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-8, R717
068G6004
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Nimivõimsus R717 [kW]: 28, Korpuse materjal: Malm GGG40.3, Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
068G6004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 192.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Malm GGG40.3 |
| Külmutusagensid | R717 |
| Material Description | TEA 20-8 PAISVENTIIL |
| Max testrõhk [bar] | 28.5 bar |
| Max testrõhk [psig] | 413.0 psig |
| Nimivõimsus R717 [kW] | 28.0 kW |
| Nimivõimsus R717 [TR] | 8.0 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Järeljahutus = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Osad on komplektis | Keevisnippel |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIPi kausta tootenimi | TEA TEAT |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 19.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 276 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 32 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaatiline paisumis- Ventiil |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TEA 20-8 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Äärikud |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Keevisäärik |
| Ühtlustatud liides | Keevisnippel 6,5 mm |
| Ühtlustatud ühendustüüp | M |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.34 Kilogram |
| Netokaal | 2.284 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |