Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-8, R717
027X0342
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus
027X0342
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R717 |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIPi kausta tootenimi | TEA TEAT |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 0 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Toote kirjeldus | Termostaatiline paisumis- Ventiil |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TEA 20-8 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.38 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |