Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-12, R717
027X0292
Temperatuurivahemik [°C]: -20 - 30, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Osad on komplektis: ÄÄRIK
027X0292
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R717 |
| Material Description | TEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F |
| Osad on komplektis | ÄÄRIK |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | TEA TEAT |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Toote kirjeldus | Elektriline paisumisventiil |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TEA 20-12 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.36 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |