Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]No
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]210 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FilterIntegrated
HeakskiitC UL US LISTEDEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavNo
Identne toode068N7719
Kapilllaartoru pikkus [mm]750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]30.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 pc
Korpuse materjalBrass
KülmutusagensidR290
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Osad on komplektisBulb strap
Pakendi formaatIndustrial pack
Pealevoolu suuna indikaatorStamped 1-way arrow
Pealevoolu suundSingle-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleeritavYes
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineInternally equalized
SCIPi kausta nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIPi kausta tootenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpSolder, ODF
Sissevooluava suurus [mm]6.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.40 °F
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusThermostatic expansion valve
Toote tüüpTD 1
TooterühmExpansion valves
TootetarvikudTXV accessories
Ühenduse materjalCopper
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
ÜlekuumenemisseadeAdjustable
Väljavooluava mõõt [mm]10.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpSolder, ODF
Vooluava suurus1
Vooluava võimsus [kW]1.27 kW
Vooluava võimsus [TR]0.36 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.202 Kilogram
Netokaal0.178 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm