Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R134a; R513A

068N7672

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 0.7, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]210 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FilterIntegreeritud
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]30.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134aR513A
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #1 ADJ M/20
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorStantsitud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleeritavJah
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.40 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Tehaseseade [psig]36.7 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTD 1
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vooluava suurus1
Vooluava võimsus [kW]0.70 kW
Vooluava võimsus [TR]0.20 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.209 Kilogram
Netokaal0.181 Kilogram
Volume0.489 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424615161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm