Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R134a; R513A
068N5665
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 2.01, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine
068N5665
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Ei |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elemendi temperatuur, max [°C] | 100 °C |
| Elemendi temperatuur, max [°F] | 210 °F |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filter | Integreeritud |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 750 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 30.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R134aR513A |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Nimiv. kond Vahemik N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nimiv. kond Vahemik N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Õhueemaldus [%] | 15 % RH |
| Osad on komplektis | Anduri rihm |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Stantsitud ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleeritav | Ei |
| Rõhu ühtlustamine | Sisemine ühtlustamine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIPi kausta tootenimi | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/4 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 34.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Tehaseseade [psig] | 36.7 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 50 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TD 1 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Vask |
| UL-i kinnitusfaili nimi | SA7200 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vooluava suurus | 3 |
| Vooluava võimsus [kW] | 2.01 kW |
| Vooluava võimsus [TR] | 0.57 TR |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.159 Kilogram |
| Netokaal | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |