Danfoss logo
TD1 AW

Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R134a; R513A

068N5646

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - -5, Vooluava võimsus [kW]: 1.19, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]210 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FilterIntegreeritud
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]30.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134aR513A
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
MOP punkt [°C]0 °C
MOP punkt [°F]32 °F
MOP punkt [psig]MOP 30
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorStantsitud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleeritavEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIPi kausta tootenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]6.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.40 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Tehaseseade [psig]24.8 psig
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]25 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTD 1
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [mm]10.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vooluava suurus2
Vooluava võimsus [kW]1.19 kW
Vooluava võimsus [TR]0.34 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.148 Kilogram
Netokaal0.124 Kilogram
Volume0.474 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424225445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm