Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R134a; R513A
068N2004
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 0.8, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TD 1 / TDE 1
068N2004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Ei |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elemendi temperatuur, max [°C] | 100 °C |
| Elemendi temperatuur, max [°F] | 210 °F |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Filter | Integreeritud |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 750 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 30.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R134aR513A |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Nimiv. kond Vahemik N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nimiv. kond Vahemik N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Õhueemaldus [%] | 15 % RH |
| Osad on komplektis | Anduriklamber |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Stantsitud ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleeritav | Ei |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu ühtlustamine | Sisemine ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIPi kausta tootenimi | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/4 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 34.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Tehaseseade [psig] | 36.7 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 50 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TD 1 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vooluava suurus | 1 |
| Vooluava võimsus [kW] | 0.80 kW |
| Vooluava võimsus [TR] | 0.23 TR |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.174 Kilogram |
| Netokaal | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906975 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |