Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves, TD 1, TDE 1

Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R134a; R513A

068N1916

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Vooluava võimsus [kW]: 2.1, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TD 1 / TDE 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]210 °F
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FilterIntegreeritud
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]30.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR134aR513A
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
MOP punkt [°C]20 °C
MOP punkt [°F]68 °F
MOP punkt [psig]MOP 70
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorStantsitud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
ReguleeritavEi
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
SCIPi kausta nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIPi kausta tootenimiTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]6.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.40 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Tehaseseade [psig]36.7 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-15 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTD 1
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Väljavooluava mõõt [mm]10.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vooluava suurus3
Vooluava võimsus [kW]2.10 kW
Vooluava võimsus [TR]0.60 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.172 Kilogram
Netokaal0.15 Kilogram
Volume0.474 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428079532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm