Danfoss logo
WEB068N0011

Termostaatiline paisumisventiil, TDE 1, R290

068N0011

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Vooluava võimsus [kW]: 3.14, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]210 °F
EN13463-3 süüteallika hind.Jah
FilterIntegreeritud
HeakskiitC UL US LOENDISEACLLC CDC TYSK
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]30.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR290
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Õhueemaldus [%]15 % RH
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorStantsitud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReguleeritavJah
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.40 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTDE 1
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vooluava suurus3
Vooluava võimsus [kW]3.14 kW
Vooluava võimsus [TR]0.89 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.207 Kilogram
Netokaal0.19 Kilogram
Volume0.489 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm