Danfoss logo
Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R290-product-details

Termostaatiline paisumisventiil, TD 1, R290

068N0008

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - -15, Vooluava võimsus [kW]: 1.27, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemendi temperatuur, max [°C]100 °C
Elemendi temperatuur, max [°F]210 °F
EN13463-3 süüteallika hind.Jah
FilterIntegreeritud
HeakskiitC UL US LOENDISUA
HooldatavEi
Kapilllaartoru pikkus [mm]750 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]30.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR290
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW I/32
MOP punkt [°C]-10 °C
MOP punkt [°F]14 °F
MOP punkt [psig]MOP 35
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Osad on komplektisAnduri rihm
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorStantsitud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReguleeritavEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]3.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]5.40 °F
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]5 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTD 1
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalVask
UL-i kinnitusfaili nimiSA7200
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis ODF
Vooluava suurus1
Vooluava võimsus [kW]1.27 kW
Vooluava võimsus [TR]0.36 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.148 Kilogram
Netokaal0.124 Kilogram
Volume0.13 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255255352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm