Paisumisventiili ventiilikorpus, TEH, Joodis, ODM, 28 mm, Joodis, ODM, 35 mm
067G4001
Suund: Otsesuunaline, Tootele kasutamiseks: TE 55; TQ 55, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [mm]: 28, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Väljavooluava mõõt [mm]: 35
067G4001
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Jah |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | LLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Material Description | TE55 VENTIILIPESA |
| Osad on komplektis | Kruvidseibid |
| Osade programmi nimi | TE 55TQ 55 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIPi kausta tootenimi | TE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Sissevooluava suurus [mm] | 28.00 mm |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote nimetus | Paisumisventiili ventiilikorpus |
| Toote tüüp | TEH |
| Tootele kasutamiseks | TE 55TQ 55 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 35.00 mm |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.634 Kilogram |
| Netokaal | 0.61 Kilogram |
| Volume | 0.704 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |