Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Paisumisventiili ventiilikorpus, TEH, Joodis, ODF, 22 mm, Joodis, ODM, 28 mm

067B4037

Suund: Nurgaga, Tootele kasutamiseks: TE 5, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Väljavooluava mõõt [mm]: 28

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavTXV varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse materjalMessing
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Osad on komplektisKruvidseibid
Osade programmi nimiTE 5
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIPi kausta tootenimiTE
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]22.00 mm
SuundNurgaga
Toote nimetusPaisumisventiili ventiilikorpus
Toote tüüpTEH
Tootele kasutamiseksTE 5
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalMessing
Väljavooluava mõõt [mm]28.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.353 Kilogram
Netokaal0.331 Kilogram
Volume0.319 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm