Paisumisventiili ventiilikorpus, TEH, ÄÄRIK, ÄÄRIK
067B4026
Suund: Otsesuunaline, Tootele kasutamiseks: TQ 12; TE 12, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
067B4026
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | LLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Material Description | TE 12 Valve Body FS |
| Osad on komplektis | Kruvidseibid |
| Osade programmi nimi | TE 12TQ 12 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIPi kausta tootenimi | TE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 7/8 in |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote nimetus | Paisumisventiili ventiilikorpus |
| Toote tüüp | TEH |
| Tootele kasutamiseks | TE 12TQ 12 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | ÄärikudTXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.437 Kilogram |
| Netokaal | 0.6 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |