Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Paisumisventiili ventiilikorpus, TEH, Joodis, ODF, 22 mm, Joodis, ODM, 28 mm

067B4017

Suund: Nurgaga, Tootele kasutamiseks: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Väljavooluava mõõt [mm]: 28

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavTXV varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse materjalMessing
Material DescriptionTE12; TE20 VENTIILIPESA
Osad on komplektisKruvidseibid
Osade programmi nimiTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIPi kausta tootenimiTD/TDE1
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]22.00 mm
SuundNurgaga
Toote nimetusPaisumisventiili ventiilikorpus
Toote tüüpTEH
Tootele kasutamiseksTE 12TE 20TQ 12TQ 20
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalMessing
Väljavooluava mõõt [mm]28.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODM

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.404 Kilogram
Netokaal0.382 Kilogram
Volume0.315 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm