Paisumisventiili ventiilikorpus, TEH, Otsmuhv, 12 mm, Otsmuhv, 16 mm
067B4013
Suund: Nurgaga, Tootele kasutamiseks: TE 5, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 16
067B4013
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balansseritud port [Jah/ei] | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | LLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Material Description | T5/TE5 paisventiil |
| Osad on komplektis | Kruvidseibid |
| Osade programmi nimi | TE 5 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIPi kausta tootenimi | TE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [mm] | 12.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/2 in |
| Suund | Nurgaga |
| Toote nimetus | Paisumisventiili ventiilikorpus |
| Toote tüüp | TEH |
| Tootele kasutamiseks | TE 5 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Otsmuhv |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.335 Kilogram |
| Netokaal | 0.313 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |