Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Paisumisventiili ventiilikorpus, TEH, Joodis, ODF, 12 mm, Joodis, ODF, 16 mm

067B4004

Suund: Nurgaga, Tootele kasutamiseks: TE 5, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
Balansseritud port [Jah/ei]Ei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavTXV varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse materjalMessing
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Osad on komplektisKruvidseibid
Osade programmi nimiTE 5
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIPi kausta tootenimiTE
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Spare part (EF013237)TRUE
SuundNurgaga
Toote nimetusPaisumisventiili ventiilikorpus
Toote tüüpTEH
Tootele kasutamiseksTE 5
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse materjalMessing
Väljavooluava mõõt [mm]16.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.292 Kilogram
Netokaal0.26 Kilogram
Volume0.308 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428321099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm