Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostaatiline paisumisventiil, TUAE, R455A

068U7100

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - -15, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR455A
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
MOP punkt [°C]-10 °C
MOP punkt [°F]15 °F
MOP punkt [psig]MOP 35
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiTUA
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]5 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTUAE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.186 Kilogram
Netokaal0.151 Kilogram
Volume0.406 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm