Termostaatiline paisumisventiil, TCAE, R448A
068U4599
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
068U4599
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 59.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Külmutusagensid | R448A |
| Material Description | TCAE/s Therm. exp. valve |
| Nimiv. kond Vahemik N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nimiv. kond Vahemik N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Osad on komplektis | Anduri rihm |
| Osade programmi nimi | TCA |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Lasergraveeritud ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool koos avaga 1-2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIPi kausta tootenimi | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/2 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.5 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 660 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 50 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TCAE |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Bimetall: Teras/vask |
| Ühtlustatud ühendustüüp | Joodis, ODF |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R448A |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.219 Kilogram |
| Netokaal | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |