Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostaatiline paisumisventiil, TUA, R1234ze(E)

068U3962

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TU / TC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR1234ze(E)
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiTUA
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineSisemine ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]6.00 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]4.00 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]7.20 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTUA
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
UL-klassifikatsioonYes
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.179 Kilogram
Netokaal0.145 Kilogram
Volume0.406 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162160435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm