Termostaatiline paisumisventiil, TUA, R404A/R507A
068U2308
Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Sisemine ühtlustamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TU / TC
068U2308
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSKUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 59.0 in |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Külmutusagensid | R404A/R507A |
| Material Description | TUA Paisventiil |
| Nimiv. kond Vahemik N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nimiv. kond Vahemik N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Osad on komplektis | Anduri rihm |
| Osade programmi nimi | TUA |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Lasergraveeritud ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Sisemine ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/4 in |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 34.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 500 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -75 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | -15 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline paisumisventiil |
| Toote tüüp | TUA |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Bimetall: Teras/vask |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R404AR507A |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.181 Kilogram |
| Netokaal | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422181873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |