Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostaatiline paisumisventiil, TUAE, R407A

068U1258

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TU / TC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
KülmutusagensidR407A
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisAnduri rihm
Osade programmi nimiTUA
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool koos avaga 1-8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]1/4 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]1.70 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]3.00 °F
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]34.0 bar
Suurim töörõhk [psig]500 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusTermostaatiline paisumisventiil
Toote tüüpTUAE
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüpJoodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.188 Kilogram
Netokaal0.153 Kilogram
Volume0.402 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm