Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Paisumisventiili element, TE 55, R407F/R407A

067G3500

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]118.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR407F/R407A
Material DescriptionELEMENT / TES 55
Osad on komplektisAnduri rihmTihendRõngastihendKey
Osade programmi nimiTE 55
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIPi kausta tootenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusPaisumisventiili element
Toote tüüpTE 55
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
TüübinimetusElement
Ühtlustatud ühendustüüpOtsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.781 Kilogram
Netokaal0.63 Kilogram
Volume2.256 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428915564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm