Paisumisventiili element, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - -15, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: TE 5 - TE 55
067G3309
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 3000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 118.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R448AR449A |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| MOP punkt [°C] | -10 °C |
| MOP punkt [°F] | 15 °F |
| MOP punkt [psig] | MOP 45 |
| Osad on komplektis | Anduri rihmTihendKeyRõngastihend |
| Osade programmi nimi | TE 55 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
| SCIPi kausta nr | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIPi kausta tootenimi | TE -Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 400 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | -15 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 5 °F |
| Toote nimetus | Paisumisventiili element |
| Toote tüüp | TE 55 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Tüübinimetus | Element |
| Ühtlustatud ühendustüüp | Otsmuhv |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.856 Kilogram |
| Netokaal | 0.673 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |