Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Paisumisventiili element, TE 55, R404A/R507A

067G3306

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]197.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR404A/R507A
Material DescriptionTE 55 Element BMOP
MOP punkt [°C]-20 °C
MOP punkt [°F]-4 °F
MOP punkt [psig]MOP 30
Osad on komplektisAnduri rihmTihendRõngastihendKey
Osade programmi nimiTE 55
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIPi kausta tootenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-75 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]-15 °F
Toote nimetusPaisumisventiili element
Toote tüüpTE 55
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
TüübinimetusElement
Ühtlustatud ühendustüüpOtsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.772 Kilogram
Netokaal0.69 Kilogram
Volume2.254 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428322348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm