Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Paisumisventiili element, TE 55, R407C

067G3240

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavTXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]197.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR407C
Material DescriptionTEZ 55 Element
Osad on komplektisAnduri rihmTihendRõngastihendKey
Osade programmi nimiTE 55
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIPi kausta tootenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]50 °F
Toote nimetusPaisumisventiili element
Toote tüüpTE 55
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudTXV lisavarustus
TüübinimetusElement
Ühtlustatud ühendustüüpOtsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
ÜlekuumenemisseadeReguleeritav

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.782 Kilogram
Netokaal0.7 Kilogram
Volume2.254 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428322317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm