Paisumisventiili element, TE 55, R134a
067G3230
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
067G3230
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | TXV varuosad |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 197.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Külmutusagensid | R134a |
| Material Description | TE 55 Element N |
| Osad on komplektis | Anduri rihmTihendRõngastihendKey |
| Osade programmi nimi | TE 55 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhu ühtlustamine | Väline ühtlustamine |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIPi kausta tootenimi | TE -Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 400 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 50 °F |
| Toote nimetus | Paisumisventiili element |
| Toote tüüp | TE 55 |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | TXV lisavarustus |
| Tüübinimetus | Element |
| Ühtlustatud ühendustüüp | Otsmuhv |
| Ühtlustuse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Ülekuumenemisseade | Reguleeritav |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.79 Kilogram |
| Netokaal | 0.703 Kilogram |
| Volume | 1.99 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428367295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |