Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

Paisumisventiili element, TE 5, R452A

067B3602

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]118.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
KülmutusagensidR452A
Material DescriptionTEX 5 Element
MOP punkt [°C]-20 °C
MOP punkt [°F]-5 °F
MOP punkt [psig]MOP 20
Osade programmi nimiTE 5
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineVäline ühtlustamine
SCIPi kausta nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIPi kausta tootenimiTE -Thermostatic expansion valve
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]400 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-75 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]-25 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]-15 °F
Toote nimetusPaisumisventiili element
Toote tüüpTE 5
TooterühmPaisumisventiilid
TüübinimetusElement
Ühtlustatud ühendustüüpOtsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.559 Kilogram
Netokaal0.488 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.663 Liter
EAN/UPC5702428523066